ZHCS834G June 2011 – March 2020 TPS7A63-Q1 , TPS7A6401-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS7A63-Q1 和 TPS7A6401-Q1 是低压降线性稳压器系列产品,专为在轻负载应用中实现低功耗和小于 35µA 的静态电流而 设计。这类器件具有集成的可编程窗口看门狗和过流保护功能,即使与低 ESR 陶瓷输出电容器搭配使用,也能实现稳定运行。设计人员可使用外部电阻器来设定输出电压。低压跟踪特性允许使用更小的输入电容器并且有可能在冷启动期间无需使用升压转换器。加电复位延迟固定(典型值 250µs),或者使用一个外部电容器可设定延迟。凭借这些 特性,这些器件非常适合用于各种汽车应用的 电源。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS7A63-Q1、
TPS7A6401-Q1 |
HTSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
TPS7A63-Q1 | VSON (10) | 4.00mm × 3.00mm |