ZHCSGT1B September 2017 – June 2018 TPS565208
PRODUCTION DATA.
TPS565208 是一款采用 SOT-23 封装的简单易用型 5A 同步降压转换器。
该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。
此开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™模式控制,此控制方式无需外部补偿组件即可实现快速瞬态响应。 D-CAP2™还支持使用低等效串联电阻 (ESR) 专用聚合物电容器和陶瓷电容器。
TPS565208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,可在 –40°C 至 125°C 的结温范围下运行。
器件编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS565208 | DDC (6) | 1.60mm x 2.90mm |
空白
空白