ZHCSQS9E November 2007 – January 2024 TPS5430-Q1
PRODUCTION DATA
该示例电路中给出的设计公式可用于使用 TPS5430-Q1 生成电路。这些设计基于某些假设,并倾向于总是在有限的 ESR 值范围内选择输出电容器。如果需要不同类型的电容器,可以选择适合 TPS5430-Q1 内部补偿的电容器。方程式 15 给出了内部电压模式 3 类补偿网络的标称频率响应:
其中:
Fp0 = 2165Hz,Fz1 = 2170Hz,Fz2 = 2590Hz
Fp1 = 24kHz,Fp2 = 54kHz,Fp3 = 440kHz
Fp3 表示不理想的寄生效应。
利用这些信息以及所需的输出电压、前馈增益和输出滤波器特性,可以推导出闭环传递函数。