ZHCSQS9E November 2007 – January 2024 TPS5430-Q1
PRODUCTION DATA
引脚 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
编号 | 名称 | ||
1 | BOOT | O | 高侧 FET 栅极驱动器的升压电容器。从 BOOT 引脚至 PH 引脚连接一个 0.01μF 低 ESR 电容器。 |
2、3 | NC | — | 无连接,不是 IO |
4 | VSENSE | I | 稳压器的反馈电压。连接到输出电压分压器。 |
5 | ENA | I | 导通和关闭控制。低于 0.5V,器件停止切换。悬空引脚以启用。 |
6 | GND | — | 地。连接至 DAP。 |
7 | VIN | I | 输入电源电压。旁路 VIN 引脚至 GND 引脚靠近采用高质量、低 ESR 陶瓷电容器的器件封装。 |
8 | PH | O | 高侧功率 MOSFET 的源极。连接至外部电感器和二极管。 |
— | DAP | — | 必须将 GND 引脚连接到外露焊盘才能正常运行。 |