ZHCSS26F november 1998 – october 2020
PRODUCTION DATA
TPS370x-xx 系列微处理器电源电压监控器主要为 DSP 以及基于其他处理器的系统提供电路初始化和时序监控。
上电期间,如果电源电压 VDD 大于 1.1V,RESET 就会生效。因此,只要 VDD 保持在阈值电压 VIT+ 以下,电源电压监控器就会监测 VDD,并使 RESET 保持有效状态。当电源电压降到阈值电压 VIT– 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定检测阈值电压 VIT–。
该产品系列专为 2.5V、3V、3.3V 以及 5V 电源电压而设计。这些电路采用 8 引脚 MSOP 或标准 SOIC 封装。TPS370x-xx 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS3705-xx、 TPS3707-xx | MSOP- PowerPAD™ (8) | 3.00mm × 3.00mm |
SOIC (8) | 3.90mm x 4.90mm |