ZHCSEQ5 August 2015 TPIC2050
PRODUCTION DATA.
光盘驱动器(蓝光碟、DVD、CD)
TPIC2050 是一款适用于 12V ODD 的超低噪声电机驱动器集成电路 (IC)。该驱动器 IC 有 9 条通道且由串行接口控制,非常适用于驱动主轴电机、滑动电机(适用的步进电机)、负载电机以及针对准直透镜的聚焦/跟踪/倾斜执行器和步进电机。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPIC2050 | HTSSOP (56) | 6.10mm x 14.00mm |
日期 | 修订版本 | 注释 |
---|---|---|
2015 年 8 月 | * | 最初发布。 |