ZHCSEQ5 August 2015 TPIC2050
PRODUCTION DATA.
主轴电机驱动器部分内置无传感器逻辑,可确保以低噪声启动和运行。启动电路可实现自启动或通过 BEMF 执行位置检测,无需使用电机或传感器,例如霍尔器件。由于所有通道的输出级均在高效的 PWM 驱动下工作,因此可通过 PWM 控制实现低功率运行。可以对聚焦/跟踪/倾斜执行器驱动器进行无中性点区域控制。此外,该器件还内置有主轴部件输出电流限制电路、热关断电路、滑动结束位置检测电路、准直透镜结束检测电路、执行器保护和三波束激光驱动器。新增的内置温度计可测量 IC 温度。