ZHCS294F June 2011 – February 2024 TPA6211A1-Q1
PRODUCTION DATA
TPA6211A1-Q1 器件是一款 3.1W 单声道全差分放大器,设计用于驱动一个阻抗至少为 3Ω 的扬声器,同时在大多数应用中仅占用 20mm2 的总体印刷电路板 (PCB) 面积。此器件在 2.5V 至 5.5V 电压范围内运行,仅消耗 4mA 静态电源电流。TPA6211A1-Q1 器件采用节省空间的 8 引脚 HVSSOP 封装。
该器件包含如下特性:–80dB 的电源电压抑制比(20Hz 至 2kHz),改善的 RF 整流抗扰度以及较小的 PCB 占用面积。杂音超低的快速启动特性使得 TPA6211A1-Q1 器件非常适合用于紧急呼叫应用。此外,该器件可满足信息娱乐系统与仪表组应用中(例如仪表组提示音或驾驶员通知)的低功耗需求。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(2) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|---|
TPA6211A1-Q1 | HVSSOP (8) | 3.00mm x 4.90mm | 3.00mm × 3.00mm |