ZHCSOU4A november 2022 – march 2023 TMUX6201 , TMUX6202
PRODUCTION DATA
每通道持续电流 (IDC) (2) | TA = 25°C | TA = 85°C | TA = 125°C | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|
封装 | 测试条件 | ||||
DSK (VSSOP) | +36V 双电源(1) | 420 | 260 | 130 | mA |
±15V 双电源 | 420 | 260 | 130 | mA | |
+12V 单电源 | 330 | 210 | 125 | mA | |
±5V 双电源 | 300 | 200 | 120 | mA | |
RQX (WQFN) | +36V 单电源(1) | 600 | 340 | 150 | mA |
±15V 双电源 | 600 | 340 | 150 | mA | |
+12V 单电源 | 500 | 300 | 145 | mA | |
±5V 双电源 | 450 | 265 | 135 | mA |