ZHCSOU4A november 2022 – march 2023 TMUX6201 , TMUX6202
PRODUCTION DATA
TMUX620x 是一款互补金属氧化物半导体 (CMOS),采用单通道 1:1 (SPST) 配置。该器件采用单电源(4.5V 至 36V)、双电源(±4.5V 至 ±18V)或不对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)工作。TMUX620x 可在源极 (S) 和漏极 (D) 引脚上支持从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
可以通过控制 SEL 引脚来启用或禁用 TMUX620x。当禁用时,两个信号路径开关都被关闭。所有逻辑控制输入均支持 1.8V 至 VDD 的逻辑电平,当器件在有效电源电压范围内运行时,可与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TMUX6201TMUX6202 | DGK(VSSOP,8) | 3.00mm × 3.00mm |
RQX(WQFN,8) | 3.00mm × 2.00mm |