ZHCSOU4A november 2022 – march 2023 TMUX6201 , TMUX6202
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tON | 控制输入的开通时间 | VS = 18V RL = 300Ω,CL = 35pF |
25°C | 105 | 140 | ns | |
–40°C 至 +85°C | 150 | ns | |||||
–40°C 至 +125°C | 180 | ns | |||||
tOFF | 控制输入的关断时间 | VS = 18V RL = 300Ω,CL = 35pF |
25°C | 125 | 150 | ns | |
–40°C 至 +85°C | 160 | ns | |||||
–40°C 至 +125°C | 180 | ns | |||||
tON (VDD) | 器件开通时间 (VDD 至输出) |
VDD 上升时间 = 1µs RL = 300Ω,CL = 35pF |
25°C | 0.17 | ms | ||
–40°C 至 +85°C | 0.19 | ms | |||||
–40°C 至 +125°C | 0.19 | ms | |||||
tPD | 传播延迟 | RL = 50Ω,CL = 5pF | 25°C | 1000 | ps | ||
QINJ | 电荷注入 | VS = 18V,CL = 100pF | 25°C | –18 | pC | ||
OISO | 关断隔离 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 6V,f = 100kHz |
25°C | –66 | dB | ||
OISO | 关断隔离 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 6V,f = 1MHz |
25°C | -46 | dB | ||
BW | -3dB 带宽 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 6V |
25°C | 22 | MHz | ||
IL | 插入损耗 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 6V,f = 1MHz |
25°C | –0.11 | dB | ||
ACPSRR | 交流电源抑制比 | VPP = 0.62V(VDD 和 VSS) RL = 50Ω,CL = 5pF, f = 1MHz |
25°C | –63 | dB | ||
THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | VPP =18V,VBIAS = 18V RL = 10kΩ,CL = 5pF, f = 20Hz 至 20kHz |
25°C | 0.0007 | % | ||
CS(OFF) | 源极关断电容 | VS = 18V,f = 1MHz | 25°C | 45 | pF | ||
CD(OFF) | 漏极关断电容 | VS = 18V,f = 1MHz | 25°C | 68 | pF | ||
CS(ON), CD(ON) |
导通电容 | VS = 18V,f = 1MHz | 25°C | 240 | pF |