ZHCSOU4A november 2022 – march 2023 TMUX6201 , TMUX6202
PRODUCTION DATA
当 PCB 布线以 90° 角拐角时,会发生反射。反射的主要原因是布线宽度发生了变化。在拐角的顶点,布线宽度增加到原来宽度的 1.414 倍。这种增加会影响传输线路特性,尤其是导致反射的布线的分布式电容和自感特性。并非所有 PCB 布线都是直线,因此某些布线必须拐角。图 10-3 展示了渐入佳境的圆角技术。只有最后一个示例(理想)保持恒定的布线宽度并能够更大限度地减少反射。
使用较少的过孔和拐角路由高速信号可减少信号反射和阻抗变化。当必须使用导孔时,增加其周边的间隙尺寸以降低其电容。每一导孔均引入了信号传输线路的非连续性,并增加了来自其他电路板层干扰信号的几率。设计测试点时要小心,不建议在高频下使用穿孔引脚。
图 10-4 展示了 TMUX620x 的 PCB 布局示例。一些关键的考虑因素如下: