ZHCSD12A October 2014 – June 2022 TMP75B-Q1
PRODUCTION DATA
TMP75B-Q1 是一款数字温度传感器,是热管理和热保护应用的理想之选。TMP75B-Q1 可兼容两线制和 SMBus 接口,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
TMP75B-Q1 的温度感应器件是芯片本身。芯片内部的双极结型晶体管 (BJT) 用于带隙配置,以产生与芯片温度成比例的电压。电压被数字化并转换为以摄氏度为单位的 12 位温度结果分辨率为 0.0625°C。由于金属的热阻较低,封装引线提供了主要的散热路径。因此,温度结果相当于安装了传感器的印刷电路板 (PCB) 的本地温度。