ZHCSD12A October 2014 – June 2022 TMP75B-Q1
PRODUCTION DATA
通过为指针寄存器写入适当的值,可访问 TMP75B-Q1 上的特定寄存器。指针寄存器的值是 R/W 位为低电平时目标地址字节之后传输的第一个字节。每次写入 TMP75B-Q1 的操作都需要指针寄存器的值(请参阅图 7-3)。
从 TMP75B-Q1 读取时,写入操作存入指针寄存器的最后一个值用于确定读取操作会读取哪个寄存器。若要为读取操作更改寄存器指针,必须在指针寄存器中写入一个新值。要完成此操作,应在 R/W 位为低电平时发出一个目标地址字节,后跟指针寄存器字节。无需额外的数据。然后,控制器可以生成一个开始条件,并在 R/W 位为高电平时发送目标地址字节,以启动读取命令。这个队列的详细信息请见图 7-4。如果需要对同一寄存器进行重复的读取操作,无需一直发送寄存器指针字节,这是因为 TMP75B-Q1 将保存寄存器指针的值,直到这个值被下一个写入操作所更改。
请注意,首先发出的寄存器字节为最高有效字节,之后是最低有效字节。