ZHCSD12A October 2014 – June 2022 TMP75B-Q1
PRODUCTION DATA
在开始和停止条件之间,如果 SCL 或 SDA 中的任何一个保持为低电平 54ms(典型值),那么 TMP75B-Q1 将重置串行接口。如果 TMP75B-Q1 被拉至低电平,它会释放总线,然后等待一个启动条件。为了避免激活超时功能,有必要为 SCL 运行频率保持一个至少为 1kHz 的通信速度。