ZHCSD12A October 2014 – June 2022 TMP75B-Q1
PRODUCTION DATA
TMP75B-Q1 的默认模式是连续转换,在此期间,ADC 会执行连续温度转换,并将每个结果存储到温度寄存器中,覆盖上次转换的结果。配置寄存器中的转换率位 CR1 和 CR0 将 TMP75B-Q1 的典型转换率配置为 37Hz、18Hz、9Hz 或 4Hz。TMP75B-Q1 的典型转换时间为 27ms。为了获得不同的转换率,TMP75B-Q1 进行一次转换后会断电,并等待 CR1 和 CR0 设定的适当延迟。默认速率为 37Hz(各次转换之间无延迟)。表 7-4 显示了 CR1 和 CR0 的设置。
CR1 | CR0 | 转换率 (TYP) | IQ(典型值) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 37Hz(连续转换,默认) | 45μA |
0 | 1 | 18 Hz | 22μA |
1 | 0 | 9 Hz | 12μA |
1 | 1 | 4 Hz | 6.5 μA |
在上电或通用广播复位后,TMP75B-Q1 会立即开始转换,如图 7-6 所示。27ms(典型值)之后,可获得第一个结果。转换期间的有效静态电流为 45μA(25°C 时的典型值)。延迟期间的静态电流为 1μA(25°C 时的典型值)。