ZHCSLS9A May 2023 – September 2023 TMP4718
PRODUCTION DATA
标准模式 | 快速模式 | 超快速模式 | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||
f(SCL) | SCL 运行频率(2) | 1 | 100 | 1 | 400 | 1 | 1000 | kHz |
t(BUF) | 停止和启动条件之间的总线空闲时间 | 4.7 | - | 1.3 | - | 0.5 | - | µs |
t(SUSTA) | 重复启动条件设置时间 | 4.7 | - | 0.6 | - | 0.26 | - | µs |
t(HDSTA) | 重复启动条件后的保持时间。 在此周期后,生成第一个时钟。 |
4.0 | - | 0.6 | - | 0.26 | - | µs |
t(SUSTO) | 停止条件设置时间 | 4.0 | - | 0.6 | - | 0.26 | - | µs |
t(HDDAT) | 数据保持时间(3) | 0 | 3450 | 0 | 900 | 0 | 150 | ns |
t(SUDAT) | 数据设置时间 | 250 | - | 100 | – | 50 | - | ns |
t(LOW) | SCL 时钟低电平周期 | 4.7 | - | 1.3 | - | 0.5 | - | µs |
t(HIGH) | SCL 时钟高电平周期 | 4.0 | - | 0.6 | - | 0.26 | - | µs |
t(VDAT) | 数据有效时间(数据响应时间)(4) | - | 3.45 | 0.9 | - | 0.45 | µs | |
tR | 时钟和数据上升时间 | – | 1000 | 20 | 300 | - | 120 | ns |
tF | 时钟和下降时间 | - | 300 | 20 × (VDD/5.5V) |
300 | 20 × (VDD/5.5V) |
120 | ns |
ttimeout | 超时 (SCL = GND) | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ms |