ZHCSLS9A May 2023 – September 2023 TMP4718
PRODUCTION DATA
本地温度数据由一个 8 位二进制补码字表示,最低有效位 (LSB) 等于 1°C。
温度 | 数字输出 | |
---|---|---|
二进制 | 十六进制 | |
127°C | 0111 1111 | 7F |
25°C | 0001 1001 | 19 |
2°C | 0000 0010 | 02 |
1°C | 0000 0001 | 01 |
0°C | 0000 0000 | 00 |
-1°C | 1111 1110 | FE |
-2°C | 1111 1101 | FD |
-25°C | 1110 0110 | E6 |
-128°C | 1000 0000 | 80 |
远程温度数据由一个 11 位二进制补码字表示,最低有效位 (LSB) 等于 0.125°C。
温度 | 数字输出 | |
---|---|---|
二进制 | 十六进制 | |
127.875°C | 0111 1111 1110 0000 | 7FE0 |
25.750°C | 0001 1001 1100 0000 | 19C0 |
2.250°C | 0000 0010 0100 0000 | 0240 |
1.125°C | 0000 0001 0010 0000 | 0120 |
0°C | 0000 0000 0000 0000 | 0000 |
-1.125°C | 1111 1110 1110 0000 | FEE0 |
-2.250°C | 1111 1101 1100 0000 | FDC0 |
-25.750°C | 1110 0110 0100 0000 | E640 |
-127.875°C | 1000 0000 0010 0000 | 8020 |