ZHCSLS9A May 2023 – September 2023 TMP4718
PRODUCTION DATA
默认的远程和本地 T_CRIT 温度上限可通过在 ALERT 和 T_CRIT 引脚上使用上拉电阻器来调节。电阻值在器件上电后的前 50ms 内解码,之后器件会设置远程和本地 T_CRIT 温度上限。表 8-1 展示了每个限制的值。选择电阻器时请注意以下规则:
T_CRIT 限制 (°C) | T_CRIT 引脚上拉电阻器阻值 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
<2kΩ | 7.5kΩ | 10.5kΩ | 14kΩ | >18.7kΩ | ||
ALERT 引脚上拉电阻器阻值 | <2kΩ | 77°C | 87°C | 97°C | 107°C | 117°C |
7.5kΩ | 79°C | 89°C | 99°C | 109°C | 119°C | |
10.5kΩ | 81°C | 91°C | 101°C | 111°C | 121°C | |
14kΩ | 83°C | 93°C | 103°C | 113°C | 123°C | |
>18.7kΩ | 85°C | 95°C | 105°C | 115°C | 125°C |