ZHCSLS9A May 2023 – September 2023 TMP4718
PRODUCTION DATA
TMP4718 是一款高精度 (1°C) 温度传感器,此传感器具有一个本地集成传感器和一个远程温度传感器输入,此输入可连接至一个连接有二极管的晶体管(例如广受欢迎的 MMBT3904 NPN 晶体管),来取代传统的热敏电阻或热电偶。远程输入还可以连接到集成在微处理器、微控制器或 FPGA 内的基板热晶体管或二极管,来监控 IC 的芯片温度。
无论主电源轨如何、TMP4718 都支持逻辑电平低至 0.8V 的 I2C 和 SMBus 通信。这样无需辅助低压电源即可实现与低压 1.2V MCU 的互操作性。TMP4718 包含串联电阻抵消功能,可自动消除由高达 1kΩ 的串联电阻引起的温度误差,从而实现更灵活的热二极管布线。可编程偏移特性使得此器件能够根据特定用户环境中的预校准数据报告偏移调整温度数据。测量能通过可编程转换周期自动完成,也能通过 I2C 命令触发的单稳态转换自动完成。
TMP4718A 和 TMP4718B 具有相同的功能,但 SMBus 或 I2C 器件地址不同。这使得系统能够在同一总线上支持两个传感器。