ZHCSR79 February 2024 TMP110
ADVANCE INFORMATION
当配置寄存器中的关断位设置为 0b 时,该器件在连续转换模式下运行。图 7-5 显示该器件处于连续转换周期。在该模式下,该器件以固定的间隔执行转换,并在每次转换结束时更新温度结果寄存器、ALERT 引脚和标志。典型的有效转换时间约为 10ms。
配置寄存器中的 Conversion_Rate[1:0] 位控制转换的速率。该器件通常在转换期间消耗 55µA 电流,在低功耗待机期间消耗 2.6µA 电流。通过降低转换的速率,连续模式下的平均电流消耗会降低,应用可从中受益。
使用方程式 1 计算连续模式下的平均电流。
其中