ZHCSR79 February 2024 TMP110
ADVANCE INFORMATION
同时具有 I3C 和 I2C 接口的总线被称为混合总线,时钟速度高达 12.5MHz。TMP110 是一款可以与 I3C 器件存在于同一总线上的 I2C 器件,这是因为 TMP110 在 SDA 和 SCL 引脚上集成了一个 50ns 的尖峰抑制滤波器,可避免在与 I3C 器件进行通信时对总线产生任何干扰。