ZHCSR79 February 2024 TMP110
ADVANCE INFORMATION
TMP110 是一款与 I2C 兼容的数字温度传感器,采用超小型 (0.64mm2) 5 引脚封装。小尺寸和低高度封装可优化体积受限的系统,对于此类系统,DSBGA 封装可能不适用。与同等尺寸的 DSBGA 封装不同,TMP110 提供第 5 个引脚,该引脚可用作地址引脚或 ALERT 引脚,从而实现灵活的传感器数量扩展或关键热事件监测。
TMP110 在整个温度范围内具有 ±1.0°C 的精度,它还包含一款具有 0.0625°C 温度分辨率的片上 12 位模数转换器 (ADC)。
TMP110 设计用于在低至 1.14V 的电源电压范围内运行,其平均和关断电流分别低至 3.2µA (1Hz) 和 0.15µA,可实现按需温度转换并充分延长电池寿命。该电源电压还可升至高达 5.5V,适用于各种工业应用。