ZHCSQS2I January 1983 – July 2022 TL494
PRODUCTION DATA
TL494 上有两个输出晶体管。两个晶体管都配置为集电极开路/发射极开路,每个都能够灌入或拉出高达 200mA 的电流。这些晶体管的饱和电压在共发射极配置中小于 1.3V,在发射极跟随器配置中小于 2.5V。输出具有可防止损坏的过度功耗保护功能,但对电流的限制不足够,因此无法用作电流源输出。