ZHCSQS2I January 1983 – July 2022 TL494
PRODUCTION DATA
输出控制输入决定了输出晶体管是以并行模式还是推挽式模式运行。此输入是脉冲转向触发器的电源。输出控制输入是异步的,可以直接控制输出,与振荡器或脉冲转向触发器无关。根据设计,输入条件是由应用定义的固定条件。在并行模式下,输出控制输入必须接地。这样做将禁用脉冲转向触发器并禁止输出。在这种模式下,死区时间控制/PWM 比较器输出端的脉冲由两个输出晶体管并行传输。在推挽模式下,输出控制输入必须连接到内部 5V 基准稳压器。在这种情况下,每个输出晶体管由脉冲转向触发器进行交替启用。