ZHCSQS2I January 1983 – July 2022 TL494
PRODUCTION DATA
当使用低值陶瓷输入滤波电容器时,应将其放在尽可能靠近 IC VCC 引脚的位置。这样将尽可能多地消除迹线电感效应,并为内部 IC 轨提供更齐整的电压电源。一些设计还需要使用从输出端连接到反馈引脚的前馈电容器,这通常是为了确保稳定性。因此,该器件也应尽可能靠近 IC 放置。使用表面贴装电容器还可以减少引线长度,并尽量避免通孔器件产生的噪声耦合到有效天线中。