ZHCSIJ4M December 1997 – July 2018 SN74CBTLV3257
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCC = 2.5 ± 0.2 V | VCC = 3.3 V ± 0.3 V | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tpd | A or B(1) | B or A | 0.15 | 0.25 | ns | ||
S | A or B | 1.8 | 6.1 | 1.8 | 5.3 | ||
ten | S | A or B | 1.7 | 6.1 | 1.7 | 5.3 | ns |
tdis | S | A or B | 1 | 4.8 | 1 | 4.5 | ns |
ten | OE | A or B | 1.9 | 5.6 | 2 | 5 | ns |
tdis | OE | A or B | 1 | 5.5 | 1.6 | 5.5 | ns |