ZHCSTS6K December 2003 – November 2023 SN74AVC8T245
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这款 8 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。SN74AVC8T245 经过优化,可在 VCCA/VCCB 设置为 1.4V 至 3.6V 的范围内正常运行。该器件可在 VCCA 和 VCCB 低至 1.2V 时正常运行。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 支持从 1.2V 到 3.6V 范围内的任一电源电压。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 可接受 1.2V 到 3.6V 范围内的任意电源电压,因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间任意进行通用低压双向转换。
SN74AVC8T245 旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 可被用来禁用输出,这样可有效隔离总线。
SN74AVC8T245 旨在使控制引脚(DIR 和 OE)由 VCCA 供电。
SN74AVC8T245 与单电源系统兼容,并且后续可以替换为具备 '245 的功能,只需较小程度的印刷电路板重新设计。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
VCC 隔离特性可确保只要有任何一个 VCC 输入接地 (GND),两个端口均处于高阻抗状态。
要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
---|---|---|
SN74AVC8T245 | RHL(VQFN,24) | 5.5mm x 3.5mm |
PW(TSSOP,24) | 7.8mm x 6.4mm | |
DGV (TVSOP, 24) | 5mm x 6.4mm |