ZHCSS01M october 1995 – april 2023 SN54AHCT374 , SN74AHCT374
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
'AHCT374 器件是八路边沿触发式 D 类触发器,具有专门设计用于驱动高容性或较低阻抗负载的三态输出。该器件尤其适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。
在时钟 (CLK) 输入发生正向转换时,Q 输出被设置为数据 (D) 输入的逻辑电平。
器件型号 | 封装1 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN74AHCT374 | DB(SSOP,20) | 7.20mm × 5.30mm |
DW(SOIC,20) | 12.80mm × 7.50mm | |
N(PDIP,20) | 24.33mm × 6.35mm | |
PW(TSSOP,20) | 6.50mm × 4.40mm |