ZHCSS01M october 1995 – april 2023 SN54AHCT374 , SN74AHCT374
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PARAMETER | TA = 25°C | SN54AHCT373 | SN74AHCT373 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
tw | Pulse duration, CLK high or low | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ns | |||
tsu | Setup time, data before CLK↑ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ns | |||
th | Hold time, data after CLK↑ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ns |