ZHCSU24A November 2023 – March 2024 SN74ACT573-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | VCC | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
VOH | IOH = -50µA | 4.5V | 4.4 | 4.49 | V | |
5.5V | 5.4 | 5.49 | ||||
IOH = -24mA | 4.5V | 3.9 | 4.2 | |||
IOH = -24mA | 5.5V | 5 | 5.2 | |||
IOH = -50mA | 5.5V | 4.5 | 4.9 | |||
IOH = -75mA | 5.5V | 4 | 4.6 | |||
VOL | IOH = 50µA | 4.5V | 0.01 | 0.1 | V | |
5.5V | 0.01 | 0.1 | ||||
IOH = 24mA | 4.5V | 0.2 | 0.4 | |||
IOH = 24mA | 5.5V | 0.2 | 0.3 | |||
IOH = 50mA | 5.5V | 0.3 | 0.6 | |||
IOH = 75mA | 5.5V | 0.5 | 0.9 | |||
II | VI=5.5V 或 GND | 0V 至 5.5V | ±1 | µA | ||
IOZ | VO = VCC 或 GND | 5.5V | ±5 | µA | ||
ICC | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 5.5V | 80 | µA | ||
ΔICC | VI = VCC – 2.1V;任意输入 | 4.5V 至 5.5V | 0.6 | 1.5 | mA | |
CI | VI=VCC 或 GND | 5V | 8 | pF | ||
CO | VO = VCC 或 GND | 5V | 14 | pF | ||
CPD | F = 1MHz | 5V | 59 | pF |