ZHCSU24A November 2023 – March 2024 SN74ACT573-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
规格 | 说明 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
VCC | 电源电压 | 4.5 | 5.5 | V | |
VIH | 高电平输入电压 | 2 | V | ||
VIL | 低电平输入电压 | 0.8 | V | ||
VI | 输入电压 | 0 | VCC | V | |
VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | |
IOH | 高电平输出电流 | -24 | mA | ||
IOL | 低电平输出电流 | 24 | mA | ||
Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | 20 | ns/V | ||
TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C |