ZHCSU24A November 2023 – March 2024 SN74ACT573-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 从(输入) | 到(输出) | 负载电容 | VCC | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
tPLH | D | Q | CL = 50pF | 5V | 5.2 | 9.4 | ns | |
tPHL | D | Q | CL = 50pF | 5V | 6.2 | 10.6 | ns | |
tPLH | LE | Q | CL = 50pF | 5V | 6.2 | 9.8 | ns | |
tPHL | LE | Q | CL = 50pF | 5V | 6.3 | 9.9 | ns | |
tPZH | OE | Q | CL = 50pF | 5V | 6.1 | 9.5 | ns | |
tPZL | OE | Q | CL = 50pF | 5V | 6.3 | 10 | ns | |
tPHZ | OE | Q | CL = 50pF | 5V | 5.5 | 8.2 | ns | |
tPLZ | OE | Q | CL = 50pF | 5V | 4 | 6.1 | ns |