ZHCSU24A November 2023 – March 2024 SN74ACT573-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 说明 | 条件 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
tW | 脉冲持续时间 | LE 高电平 | 5V | 3.5 | 4 | ns | ||
tSU | 设置时间 | LE↓ 之前的数据 | 5V | 3 | 3.5 | ns | ||
tH | 保持时间 | LE↓ 之后的数据 | 5V | 0 | 0 | ns |