ZHCSN67N July 1997 – April 2021 SN55LVDS31 , SN65LVDS31 , SN65LVDS3487 , SN65LVDS9638
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些器件和信号传输技术的预期应用是通过约 100Ω 的受控阻抗介质进行点对点和多点(一个驱动器和多个接收器)数据传输。此传输介质可以是印刷电路板走线、底板、或者电缆。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和环境的噪声耦合。
SN65LVDS31、SN65LVDS3487 和 SN65LVDS9638 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。SN55LVDS31 器件的额定工作温度范围为 –55°C 至 125°C。