该器件具有许多支持的功能和灵活选项,可在系统中用于通过共享单个公共 I2C 控制总线和音频串行接口总线无缝连接多个 PCM5140-Q1 器件。这种架构使得能够在需要使用麦克风阵列进行波束形成操作、音频会议、噪声消除等的系统中实现多个应用。图 7-13 展示了多个 PCM5140-Q1 器件共享控制总线和音频数据总线的配置图。
PCM5140-Q1 包含以下特性,用于通过共享总线实现多个器件的无缝连接和交互:
- 支持多达四个引脚可编程的 I2C 目标地址
- I2C 广播同时写入(或触发)所有 PCM5140-Q1 器件
- 支持多达 64 个用于音频串行接口的配置输出通道时隙
- 针对器件中未使用的音频数据时隙提供三态特性(具有启用和禁用)
- 支持总线保持器特性(具有启用和禁用),以保持音频总线上最后驱动的值
- GPIO1 或 GPOx 引脚可配置为音频串行接口的辅助输出数据通道
- GPIO1 或 GPIx 引脚可用于多个 PCM5140-Q1 器件的菊花链配置
- 支持一个 BCLK 周期数据锁存时序,以降低高速接口的时序要求
- 适用于音频串行接口的可编程控制器和目标选项
- 能够同步多个器件,来满足不同器件的同步采样要求
有关更多详细信息,请参阅
具有共享 TDM 和 I2C 总线的多个 TLV320ADCx140 器件 应用报告。