ZHCSUA8 December 2023 PCM5140-Q1
ADVANCE INFORMATION
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
标准模式 | |||||
fSCL | SCL 时钟频率 | 0 | 100 | kHz | |
tHD;STA | (重复)START 条件后的保持时间。在此时间段之后,生成第一个时钟脉冲。 | 4 | μs | ||
tLOW | SCL 时钟的低电平周期 | 4.7 | μs | ||
tHIGH | SCL 时钟的高电平周期 | 4 | μs | ||
tSU;STA | 重复 START 条件的建立时间 | 4.7 | μs | ||
tHD;DAT | 数据保持时间 | 0 | 3.45 | μs | |
tSU;DAT | 数据设置时间 | 250 | ns | ||
tr | SDA 和 SCL 上升时间 | 1000 | ns | ||
tf | SDA 和 SCL 下降时间 | 300 | ns | ||
tSU;STO | STOP 条件的建立时间 | 4 | μs | ||
tBUF | STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间 | 4.7 | μs | ||
快速模式 | |||||
fSCL | SCL 时钟频率 | 0 | 400 | kHz | |
tHD;STA | (重复)START 条件后的保持时间。在此时间段之后,生成第一个时钟脉冲。 | 0.6 | μs | ||
tLOW | SCL 时钟的低电平周期 | 1.3 | μs | ||
tHIGH | SCL 时钟的高电平周期 | 0.6 | μs | ||
tSU;STA | 重复 START 条件的建立时间 | 0.6 | μs | ||
tHD;DAT | 数据保持时间 | 0 | 0.9 | μs | |
tSU;DAT | 数据设置时间 | 100 | ns | ||
tr | SDA 和 SCL 上升时间 | 20 | 300 | ns | |
tf | SDA 和 SCL 下降时间 | 20 × (IOVDD / 5.5V) | 300 | ns | |
tSU;STO | STOP 条件的建立时间 | 0.6 | μs | ||
tBUF | STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间 | 1.3 | μs | ||
超快速模式 | |||||
fSCL | SCL 时钟频率 | 0 | 1000 | kHz | |
tHD;STA | (重复)START 条件后的保持时间。在此时间段之后,生成第一个时钟脉冲。 | 0.26 | μs | ||
tLOW | SCL 时钟的低电平周期 | 0.5 | μs | ||
tHIGH | SCL 时钟的高电平周期 | 0.26 | μs | ||
tSU;STA | 重复 START 条件的建立时间 | 0.26 | μs | ||
tHD;DAT | 数据保持时间 | 0 | μs | ||
tSU;DAT | 数据设置时间 | 50 | ns | ||
tr | SDA 和 SCL 上升时间 | 120 | ns | ||
tf | SDA 和 SCL 下降时间 | 20 × (IOVDD / 5.5V) | 120 | ns | |
tSU;STO | STOP 条件的建立时间 | 0.26 | μs | ||
tBUF | STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间 | 0.5 | μs |