ZHCSUA8 December 2023 PCM5140-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-43 展示了采样速率为 48kHz 或 44.1kHz 时抽取滤波器的幅度响应,而图 7-44 展示了该条件下抽取滤波器的通带纹波和相位偏差。表 7-34 列出了采样速率为 48kHz 或 44.1kHz 时抽取滤波器的规格。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
通带纹波 | 频率范围为 0 至 0.452 × fS | –0.015 | 0.015 | dB | |
阻带衰减 | 频率范围为 0.6 × fS 以上 | 86.4 | dB | ||
群延迟或延时 | 频率范围为 0 至 0.365 × fS | 7.7 | 1/fS | ||
群延迟偏差 | 频率范围为 0 至 0.365 × fS | –0.027 | 0.027 | 1/fS | |
相位偏差 | 频率范围为 0 至 0.365 × fS | -0.25 | 0.30 | 度 |