ZHCSJK2O October   2004  – September 2023 PCA9306

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. Revision History
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Conditions
    4. 6.4  Thermal Information
    5. 6.5  Electrical Characteristics
    6. 6.6  Switching Characteristics AC Performance (Translating Down) (EN = 3.3 V)
    7. 6.7  Switching Characteristics AC Performance (Translating Down) (EN = 2.5 V)
    8. 6.8  Switching Characteristics AC Performance (Translating Up) (EN = 3.3 V)
    9. 6.9  Switching Characteristics AC Performance (Translating Up) (EN = 2.5 V)
    10. 6.10 Typical Characteristics
  8. Parameter Measurement Information
  9. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
      1. 8.1.1 Definition of threshold voltage
      2. 8.1.2 Correct Device Set Up
      3. 8.1.3 Disconnecting an I2C target from the Main I2C Bus Using the EN Pin
      4. 8.1.4 Supporting Remote Board Insertion to Backplane with PCA9306
      5. 8.1.5 Switch Configuration
      6. 8.1.6 Controller on Side 1 or Side 2 of Device
      7. 8.1.7 LDO and PCA9306 Concerns
      8. 8.1.8 Current Limiting Resistance on VREF2
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Enable (EN) Pin
      2. 8.3.2 Voltage Translation
    4. 8.4 Device Functional Modes
  10. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
      1. 9.1.1 General Applications of I2C
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Bidirectional Voltage Translation
        2. 9.2.2.2 Sizing Pullup Resistors
        3. 9.2.2.3 PCA9306 Bandwidth
      3. 9.2.3 Application Curve
  11. 10Power Supply Recommendations
  12. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  13. 12Device and Documentation Support
    1. 12.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 12.2 支持资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 静电放电警告
    5. 12.5 术语表
  14.   Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

PCA9306 器件是一款采用使能 (EN) 输入的双路双向 I2C 和 SMBus 电压电平转换器,可在 1.2V 至 3.3V REF1 和 1.8V 至 5.5V REF2 的范围内工作。

PCA9306 器件可以在 1.2V 到 5V 之间实现双向电压转换而无须使用方向引脚。此开关具有低导通状态电阻 (RON),可以在最短传播延迟情况下建立连接。当 EN 为高电平时,转换器开关打开,并且 SCL1 和 SDA1 I/O 被分别连接至 SCL2 和 SDA2 I/O,从而实现端口间的双向数据流。当 EN 为低电平时,转换器开关关闭,在端口之间存在一个高阻态。

除了电压转换,PCA9306 器件还可用于将 400kHz 的总线与 100kHz 的总线隔离,方法是在快速模式通信过程中控制 EN 引脚以断开较慢总线的连接。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
PCA9306SSOP (8)2.95mm x 4mm
VSSOP (8)2.3mm x 3.1mm
X2SON (8)1.4mm x 1mm
DSBGA (8)1.98mm x 0.98mm
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
GUID-BEDD6D5E-A38C-4CCA-A69C-74266B689213-low.gif简化版应用示意图