ZHCSJK2O
October 2004 – September 2023
PCA9306
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
Switching Characteristics AC Performance (Translating Down) (EN = 3.3 V)
6.7
Switching Characteristics AC Performance (Translating Down) (EN = 2.5 V)
6.8
Switching Characteristics AC Performance (Translating Up) (EN = 3.3 V)
6.9
Switching Characteristics AC Performance (Translating Up) (EN = 2.5 V)
6.10
Typical Characteristics
7
Parameter Measurement Information
8
Detailed Description
8.1
Overview
8.1.1
Definition of threshold voltage
8.1.2
Correct Device Set Up
8.1.3
Disconnecting an I2C target from the Main I2C Bus Using the EN Pin
8.1.4
Supporting Remote Board Insertion to Backplane with PCA9306
8.1.5
Switch Configuration
8.1.6
Controller on Side 1 or Side 2 of Device
8.1.7
LDO and PCA9306 Concerns
8.1.8
Current Limiting Resistance on VREF2
8.2
Functional Block Diagram
8.3
Feature Description
8.3.1
Enable (EN) Pin
8.3.2
Voltage Translation
8.4
Device Functional Modes
9
Application and Implementation
9.1
Application Information
9.1.1
General Applications of I2C
9.2
Typical Application
9.2.1
Design Requirements
9.2.2
Detailed Design Procedure
9.2.2.1
Bidirectional Voltage Translation
9.2.2.2
Sizing Pullup Resistors
9.2.2.3
PCA9306 Bandwidth
9.2.3
Application Curve
10
Power Supply Recommendations
11
Layout
11.1
Layout Guidelines
11.2
Layout Example
12
Device and Documentation Support
12.1
Receiving Notification of Documentation Updates
12.2
支持资源
12.3
商标
12.4
静电放电警告
12.5
术语表
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
DQE|8
MPSS008B
DCU|8
MPDS050E
DCT|8
MPDS049D
YZT|8
MXBG045G
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsjk2o_oa
zhcsjk2o_pm
1
特性
适用于混合模式 I
2
C 应用中 SDA 和 SCL 线路的 2 位双向转换器
与 I
2
C 和 SMBus 兼容
小于 1.5ns 的最大传播延迟,适应标准模式和快速模式 I
2
C 器件和多个控制器
可实现以下电压之间的电压电平转换
1.2V V
REF1
和 1.8V、2.5V、3.3V
或 5V V
REF2
1.8V V
REF1
和 2.5V、3.3V 或 5V V
REF2
2.5V V
REF1
和 3.3V 或 5V V
REF2
3.3V V
REF1
和 5V V
REF2
在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
输入和输出端口之间 3.5Ω 的低导通电阻提供更少的信号失真
漏极开路 I
2
C I/O 端口(SCL1、SDA1、SCL2 和 SDA2)
5V 耐压 I
2
C 和 I/O 端口可支持混合模式信号操作
针对 EN 为低电平的高阻抗 SCL1、SDA1、SCL2 和 SDA2 引脚
无闭锁操作可在 EN 为低电平时实现隔离
采用直通引脚排列以简化印刷电路板布线
闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
2000V 人体放电模型 (A114-A)
1000V 带电器件模型 (C101)