ZHCSDD7B December   2014  – January 2017 OPA2314-Q1 , OPA314-Q1 , OPA4314-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     EMIRR 与频率间的关系
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能:OPA314-Q1
    2.     引脚功能:OPA2314-Q1
    3.     引脚功能:OPA4314-Q1
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息:OPA314-Q1
    5. 6.5 热性能信息:OPA2314-Q1
    6. 6.6 热性能信息:OPA4314-Q1
    7. 6.7 电气特性
    8. 6.8 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 工作电压
      2. 7.3.2 轨至轨输入
      3. 7.3.3 输入和 ESD 保护
      4. 7.3.4 共模抑制比 (CMRR)
      5. 7.3.5 EMI 易感性和输入滤波
      6. 7.3.6 轨至轨输出
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 一般配置
      2. 8.1.2 容性负载和稳定性
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
        1. 8.2.2.1 放大器选择
        2. 8.2.2.2 无源组件选择
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
      2. 11.1.2 相关链接
    2. 11.2 商标
    3. 11.3 静电放电警告
    4. 11.4 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

OPAx314-Q1 系列是单通道、双通道和四通道运算放大器系列,是新一代的低功耗通用 CMOS 放大器的代表。轨至轨输入和输出摆幅、低静态电流(VCC = 5V 时的典型值为 150μA)、3MHz 的较宽带宽以及超低噪声(1kHz 时为 14nV/√Hz)等特性使得该器件系列对于需要在成本与性能间实现良好平衡的各类电池供电型 应用 极具吸引力。低输入偏置电流支持 源阻抗高达兆欧级 的应用。

OPAx314-Q1 系列器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定性、容性负载高达 300pF,集成 RF 和 EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电 (ESD) 保护(4kV 人体模型 (HBM))。

该器件经优化可在低至 1.8V (±0.9V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的低压下工作,指定工作温度范围为整个扩展级温度范围 –40°C 至 +125°C。

单通道器件 OPA314-Q1 采用小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装,而双通道器件 OPA2314-Q1 采用超薄小外形尺寸 (VSSOP) (8) 封装。四通道 OPA4314-Q1 采用 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。

器件信息(1)

器件编号 封装 封装尺寸(标称值)
OPA314-Q1 SOT-23 (5) 2.90mm × 1.60mm
OPA2314-Q1 VSSOP (8) 4.90mm x 3.91mm
OPA4314-Q1 TSSOP (14) 5.00mm × 4.40mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

EMIRR 与频率间的关系

OPA314-Q1 OPA2314-Q1 OPA4314-Q1 tc_emirr_2314_slos896.gif