ZHCSDD7B December 2014 – January 2017 OPA2314-Q1 , OPA314-Q1 , OPA4314-Q1
PRODUCTION DATA.
各种运算放大器对于电磁干扰 (EMI) 的易感性会有所不同。如果传导 EMI 进入运算放大器,放大器输出中观察到的直流失调值在有 EMI 时可能偏离标称值。这个偏离是内部半导体结相关的信号整流引起的。虽然所有的运算放大器引脚功能都可能受到 EMI 的影响,但是信号输入引脚可能是最易受影响的。OPAx314-Q1 系列整合了内部输入低通滤波器,可降低放大器对 EMI 的响应。这个滤波器提供共模和差分模式滤波。此滤波器针对大约 80MHz (-3dB) 的截止频率而设计,具有每十倍频 20dB 的下降率。
德州仪器 (TI) 已经开发出在 10MHz 至 6GHz 扩展宽频谱范围内准确测量和量化运算放大器抗扰度的功能。EMI 抑制比 (EMIRR) 度量可实现运算放大器与 EMI 抗扰度的直接比较。Figure 32 显示了对 OPAx314-Q1 系列执行此测试的结果。如需了解详细信息,也可参阅《运算放大器的 EMI 抑制比》应用报告,下载地址为 www.ti.com。