ZHCSU93 December 2023 OPA310-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPAx310-Q1 器件设计为一种微功耗、高输出电流运算放大器,可提供强大的输出驱动能力。它采用一个具有共源晶体管的 AB 类输出级来实现完全的轨到轨输出摆幅功能。在室温和 5.5V 电源下,对于高达 2kΩ 的电阻负载,输出在任一电源轨的最大 20mV 范围内摆动。不同的负载情况会改变放大器在靠近电源轨范围内摆动的能力。