ZHCSU93 December 2023 OPA310-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA310SQDBVRQ1 | SOT-23 | DBV | 6 | 3000 | 180 | 8 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 4 | 8 | Q3 |
OPA310SQDCKRQ1 | SOT-SC70 | DCK | 6 | 3000 | 178 | 9.0 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 4 | 8 | Q3 |
OPA310QDBVRQ1 | SOT-23 | DBV | 5 | 3000 | 180 | 8.4 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 4 | 8 | Q3 |
OPA310QDCKRQ1 | SOT-23 | DBV | 5 | 3000 | 178 | 9.0 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 4 | 8 | Q3 |
器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA310SQDBVRQ1 | SOT-23 | DBV | 6 | 3000 | 210 | 185 | 35 |
OPA310SQDCKRQ1 | SOT-SC70 | DCK | 6 | 3000 | 180 | 180 | 18 |
OPA310QDBVRQ1 | SOT-23 | DBV | 5 | 3000 | 210 | 185 | 35 |
OPA310QDCKRQ1 | SOT-23 | DBV | 5 | 3000 | 180 | 180 | 18 |