ZHCSU93 December 2023 OPA310-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPAx310-Q1 旨在用于需要驱动容性负载的应用中。与所有运算放大器一样,OPAx310-Q1 可能会存在不稳定的特定情况。在确定特定运算放大器的运行是否稳定时,需要考虑放大器电路配置、布局、增益和输出负载等因素。在单位增益 (1V/V) 缓冲器配置下驱动容性负载的运算放大器比在更高噪声增益下工作的放大器更容易出现不稳定的情况。容性负载与运算放大器输出电阻相结合后,在反馈环路内产生一个使相补角降级的极点。当容性负载增加时,相补角的降级会增大。在单位增益配置下运行时,OPAx310-Q1 具有良好的相位裕度(典型值为 40°),在高达约 75pF 的纯容性负载下仍能保持稳定,并且不超过 250pF 时无持续振荡。某些超大电容器(CL 大于 1μF)的等效串联电阻足够改变反馈环路内的相位特性,从而使放大器保持稳定。增加放大器闭环增益使得放大器能够驱动更大的电容。如果在电压增益更高时测量放大器的过冲响应,放大器驱动能力的提升会非常明显。
放大器在单位增益配置下运行时增大容性负载驱动能力的一种方法就是串行插入一个小电阻器(一般为 10Ω 到 20Ω),与输出串联(如 图 6-3 中所示)。这个电阻器大大减少了与大容性负载相关的过冲和振铃。然而,这个技巧的一个可能问题是这个增加的串联电阻和任一与负载电容并联的连接电阻会生成一个分压器。此分压器在输出上引入一个减少输出摆幅的增益误差。