ZHCSU93 December 2023 OPA310-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
OPAx310-Q1 系列运算放大器包括单通道 (OPA310-Q1)、双通道 (OPA2310-Q1) 和四通道 (OPA4310-Q1) 低压(1.5V 至 5.5V)高输出电流运算放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅功能。OPAx310-Q1S 还具有非常快的关断响应,启用时间通常为 0.9µs,当应用涉及放大器信号链的占空比时,可以节省功耗。OPAx310-Q1 系列具有强大的 ESD 性能和失效防护输入 ESD 结构,输入端与正电源轨之间无二极管连接。
OPAx310-Q1 提供电源板、标准、小型封装等型号,并具有内部电流限制保护和热关断保护功能,可在以高输出电流运行时实现更高的稳健性。OPAx310-Q1 的摆幅非常接近电源轨,并且在 5.5V 电源电压下的整个温度范围内短路电流最小为 75mA。通过仔细并联连接多个运算放大器,可以提高输出电流能力。OPAx310-Q1 器件非常适合 LED 驱动器和其他高电流应用,也可用作基准缓冲器、保护放大器或分立式 LDO。
OPAx310-Q1 系列的可靠设计有助于简化电路设计。这些运算放大器集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,在输入过驱条件下不会出现相位反转。这些器件还提供出色的交流性能,增益带宽为 3MHz,无持续振荡时的容性负载高达 250pF,使设计人员能够实现更高的性能和更低的功耗。
器件型号(1) | 通道数 | 封装 | 封装尺寸(4) |
---|---|---|---|
OPA310-Q1 | 单通道 | DBV(SOT-23,5)(3) | 2.90mm x 2.80mm |
DCK(SC70,5)(3) | 2.0mm x 2.1mm | ||
OPA310S-Q1 | 单通道,关断 | DBV(SOT-23,6)(3) | 2.90mm × 2.80mm |
DCK(SC70,6)(3) | 2.00mm x 2.1mm | ||
OPA2310-Q1(2) | 双通道 | D(SOIC,8)(3) | 4.90mm × 6.00mm |
DGK(VSSOP,8)(3) | 3.00mm x 4.90mm | ||
OPA4310-Q1(2) | 四通道 | D(SOIC,14)(3) | 8.65mm × 6.00mm |
PW(TSSOP,14)(3) | 5.00mm x 6.40mm |