ZHCSJ52A December 2019 – August 2021 LP875701-Q1
PRODUCTION DATA
LP875701-Q1 器件旨在满足各种汽车电源应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,这些内核配置为采用强制 PWM 模式的四相输出。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。
LP875701-Q1 支持对多相位输出的远程差分电压感应,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。可以强制开关时钟进入 PWM 模式并将其与外部时钟同步,从而更大程度地降低干扰。
LP875701-Q1 器件支持负载电流测量,无需添加外部电流感应电阻器。LP875701-Q1 器件还支持与使能信号同步的可编程启动与关断延迟和序列。这些序列可能还包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPIO 信号。在启动期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LP875701-Q1 | VQFN-HR (26) | 4.50mm × 4.00mm |