ZHCSQM9A November 2023 – November 2023 LP5810
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电源 | ||||||
VIN | 输入电压范围 | 0.5 | 5.5 | V | ||
VIN_UVLO | 欠压锁定阈值 | VIN 上升 | 1.7 | 1.8 | V | |
VIN 下降 | 0.4 | 0.5 | V | |||
ISD | 流入 VIN 和 SW 引脚的关断电流 (LP5811/3) | IC 禁用(EN = 低电平),VIN = 3.6V,TA = 25°C | 0.1 | 0.35 | μA | |
ISTB | 流入 VCC 引脚的待机电流 (LP5810/2) | CHIP_EN = 0(位),VCC = 3.6V | 25 | 28 | μA | |
流入 VIN 和 SW 引脚的待机电流 (LP5811/3) | CHIP_EN = 0(位),升压使能(EN = 高电平),VIN = 3.6V,VOUT 设置为 3V,直通模式 | 26 | 29 | μA | ||
流入 VOUT 引脚的待机电流 (LP5811/3) | CHIP_EN = 0(位),升压禁用(EN = 低电平),VIN 无电源,VOUT 强制为 5V | 25 | 28 | μA | ||
INOR | 流入 VIN 和 SW 引脚的正常工作电流 (LP5811/3) | CHIP_EN = 1(位),升压使能(EN = 高电平),VIN = 3.6V,VOUT 设置为 3V,直通模式,IOUT0 = IOUT1 = IOUT2 = IOUT3 = 25.5mA(MC = 0,DC = 255,PWM = 255) | 0.45 | 0.65 | mA | |
流入 VOUT 引脚的正常工作电流 (LP5811/3) | CHIP_EN = 1(位),升压禁用(EN = 低电平),VOUT 强制为 3.6V,IOUT0 = IOUT1 = IOUT2 = IOUT3 = 25.5mA(MC = 0,DC = 255,PWM = 255) | 0.4 | 0.6 | mA | ||
流入 VCC 引脚的正常工作电流 (LP5810/2) | CHIP_EN = 1(位),VCC = 5V,IOUT0 = IOUT1 = IOUT2 = IOUT3 = 25.5mA(MC = 0,DC = 255,PWM = 255) | 0.4 | 0.6 | mA | ||
升压输出 (LP5811/3) | ||||||
VOUT | 输出电压设置范围 | 3 | 5.5 | V | ||
VOVP | 输出过压保护阈值 | VOUT 上升 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | V |
VOVP_HYS | 过压保护迟滞 | 0.2 | V | |||
tSS | 软启动时间 | 从有效 EN 到 VOUT 调节。VIN = 1.8V,COUT = 22μF,IVOUT = 0mA | 450 | μs | ||
升压电源开关 (LP5811/3) | ||||||
RDS(on) | 高侧 MOSFET 导通电阻 | VVOUT = 5V | 140 | mΩ | ||
低侧 MOSFET 导通电阻 | VVOUT = 5V | 60 | mΩ | |||
fSW | 开关频率 | VIN = 3.6V,VOUT 设为 5.0V,PWM 模式 | 1 | MHz | ||
VIN = 1.0V,VOUT 设置为 5.0V,PFM 模式 | 0.5 | MHz | ||||
ILIM_SW | 谷值电流限值 | VIN = 3.6V,VOUT 设置为 5.0V | 1.6 | A | ||
IPRECHG | 预充电电流 | VIN = 3.6V | 350 | mA | ||
LED 驱动器输出 | ||||||
RDS(on)_SW | 扫描线开关 MOSFET 导通电阻 | VVOUT = 3V | 1 | 1.4 | Ω | |
RDS(on)_SW | 扫描线开关 MOSFET 导通电阻 | VVOUT = 5V | 0.7 | 1.1 | Ω | |
ICS | 恒流阱输出范围 | VIN = 3.6V,VOUT 设置为 5V,MC = 0,manual_pwm_x = FFh(100% 导通) | 0.1 | 25.5 | mA | |
VIN = 3.6V,VOUT 设置为 5V,MC = 1,manual_pwm_x = FFh(100% 导通) | 0.2 | 51 | mA | |||
ICS_LKG | 恒流阱漏电流 | VIN = 3.6V,OUTx = 1V,manual_pwm_x = 0 (0%) | 0.1 | 1 | μA | |
IERR_D2D | 器件间的电流误差, IERR_D2D = (IAVE-ISET)/ISET×100% |
所有 LED 均亮起。电流设置为 0.1mA(max_current = 0,manual_dc_x = 01h,manual_pwm_x = FFh) | -5 | 5 | % | |
所有 LED 均亮起。电流设置为 0.2mA(max_current = 1,manual_dc_x = 01h,manual_pwm_x = FFh) | -3 | 3 | % | |||
IERR_D2D | 器件间的电流误差, IERR_D2D = (IAVE-ISET)/ISET×100% |
所有 LED 均亮起。电流设置为 1mA(max_current = 0,manual_dc_x = 0Ah,manual_pwm_x = FFh) | -5 | 5 | % | |
所有 LED 均亮起。电流设置为 1mA(max_current = 1,manual_dc_x = 05h,manual_pwm_x = FFh) | -3 | 3 | % | |||
所有 LED 均亮起。电流设置为 25.5mA(max_current = 0,manual_dc_x = FFh,manual_pwm_x = FFh) | -5 | 5 | % | |||
所有 LED 均亮起。电流设置为 51mA(max_current = 1,manual_dc_x = FFh,manual_pwm_x = FFh) | -3 | 3 | % | |||
IERR_C2C | 通道间的电流误差 IERR_C2C = (IOUTX-IAVE)/IAVE×100% |
所有 LED 均亮起。电流设置为 0.1mA(max_current = 0,manual_dc_x = 01h,manual_pwm_x = FFh) | -5 | 5 | % | |
所有 LED 均亮起。电流设置为 0.2mA(max_current = 1,manual_dc_x = 01h,manual_pwm_x = FFh) | -3 | 3 | % | |||
IERR_C2C | 通道间的电流误差 IERR_C2C = (IOUTX-IAVE)/IAVE×100% |
所有 LED 均亮起。电流设置为 1mA(max_current = 0,manual_dc_x = 0Ah,manual_pwm_x = FFh) | -5 | 5 | % | |
所有 LED 均亮起。电流设置为 1mA(max_current = 1,manual_dc_x = 05h,manual_pwm_x = FFh) | -3 | 3 | % | |||
所有 LED 均亮起。电流设置为 25.5mA(max_current = 0,manual_dc_x = FFh,manual_pwm_x = FFh) | -5 | 5 | % | |||
所有 LED 均亮起。电流设置为 51mA(max_current = 1,manual_dc_x = FFh,manual_pwm_x = FFh) | -3 | 3 | % | |||
VHR | LED 驱动器输出余量电压 | 所有 LED 均亮起。电流设置为 25.5mA(max_current = 0,manual_dc_x = FFh) | 0.11 | 0.15 | V | |
所有 LED 均亮起。电流设置为 51mA(max_current = 1,manual_dc_x = FFh) | 0.21 | 0.28 | V | |||
fLED_PWM | LED PWM 频率 | pwm_fre = 0 | 24 | kHz | ||
pwm_fre = 1 | 12 | kHz | ||||
fOSC | 内部振荡器频率 | vsync_out_en = 1 | 6 | MHz | ||
逻辑接口 | ||||||
VEN_H | EN 逻辑高电平 | VIN > 1.8V | 1.2 | V | ||
VEN_L | EN 逻辑低电平 | VIN > 1.8V | 0.35 | V | ||
VIH_LOGIC | SDA、SCL、SYNC 的高电平输入电压 | 1.4 | V | |||
VIL_LOGIC | SDA、SCL、SYNC 的低电平输入电压 | 0.4 | V | |||
VOH_LOGIC | SYNC 的高电平输出电压 | VVOUT – 0.2 | V | |||
VOL_LOGIC | SDA、SYNC 的低电平输出电压 | 0.4 | V | |||
保护 | ||||||
TSD | LED 驱动器器件的热关断阈值 | TJ 上升 | 150 | °C | ||
TSD | 升压转换器器件的热关断阈值 | TJ 上升 | 155 | °C | ||
TSD_HYS | 热关断迟滞 | TJ 降至 TSD 以下 | 15 | °C | ||
VLOD_TH | LED 开路检测阈值 | 电流设置为 25.5mA(max_current = 0,manual_dc_x = FFh) | 70 | 90 | 110 | mV |
VLOD_TH | LED 开路检测阈值 | 电流设置为 51mA(max_current = 1,manual_dc_x = FFh) | 150 | 180 | 220 | mV |
VLSD_TH | LED 短路检测阈值 | lsd_th = 00h | 0.32 × VOUT | 0.35 × VOUT | 0.38 × VOUT | V |
lsd_th = 01h | 0.42 × VOUT | 0.45 × VOUT | 0.48 × VOUT | V | ||
lsd_th = 10h | 0.52 × VOUT | 0.55 × VOUT | 0.58 × VOUT | V | ||
lsd_th = 11h | 0.62 × VOUT | 0.65 × VOUT | 0.68 × VOUT | V |