ZHCSQM9A November 2023 – November 2023 LP5810
PRODUCTION DATA
VIN 上电后,可以通过配置 chip_en = 1 来初始化器件。然后,可以将 CONFIG 寄存器设置为例外配置。更新 CONFIG 寄存器后,必须发送一条更新命令才能使配置生效。可以为每个 LED 选择手动模式或自主模式。只有在收到更新命令后,新配置才会生效。
详细的编程过程如下所示: