ZHCSQM9A November 2023 – November 2023 LP5810
PRODUCTION DATA
“设计参数”显示了典型应用 1 的典型设计参数。
参数 | 值 |
---|---|
输入电压 | 3.6V 至 4.2V(由一节锂电池供电) |
RGB LED 数量 | 4 |
LED 最大平均电流(红、绿、蓝) | 12.75mA、10.2mA、10.2mA |
LED 峰值电流(红、绿、蓝) | 51mA、40.8mA、40.8mA |
LED PWM 频率 | 6kHz |
不同颜色的 LED 按以下配置放置。
红色 LED:LED_A1、LED_B1、LED_C1、LED_D1
绿色 LED:LED_A0、LED_B0、LED_C0、LED_D0
蓝色 LED:LED_A2、LED_B2、LED_C2、LED_D2